필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Ball Lock Connectors,s sself-locking, with holder,compact construction
EH 22330. Bushing, mounting in wood, 360° function
EH 22330. - Bushing, mounting in wood, rotatable
Halder
...
EH 22330. Bushing, mounting in wood, 360° function
EH 22330. - Bushing, mounting in wood, rotatable
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22330.0407 Ball Lock Connector
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Ref. No.
BESTNR
Finish
AUS
Material
MAT
Nominal diameter
D1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D2 [mm]
D4 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
SW [mm]
Location hole
D11 [mm]
Temperature min.
TMIN [°C]
Temperature max.
TMAX [°C]
Weight
G [g]
1
22330.0407
mounting in plastic
stainless steel
6.05
1
9
10
8.2
6.5
8.2
4
8.30
-50
150
2.1
압축된 표현 표시(1 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
Halder
- EH 22330.
주문번호
22330.0407
Shorttext
Bushing, mounting in wood, rotatable
최근 변경
14.03.2025 12:10:34
단위
키 워드
Ball Lock
Bushing
Connector
Elements
Fixture
Holder
Machine
Standard Parts
compact construction
function
mounting
rotatable
wood
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties